无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-FB

Fisher™ FB 焊接式角阀

产品描述

Fisher FB 焊接式角阀控制可压缩流体,可用于需要最大减噪和高流通能力的特殊应用。 典型的应用包括主蒸汽减压阀和压缩机旁通阀。 FB 阀门通常还用于石油化工和天然气加工厂的酸性气体应用。

认证
CURT、PED、CRN、逸散性排放、NACE
关键服务
噪声抑制、蒸汽调节、除气
流量特性
线性
材料
碳钢、不锈钢、双面、合金、铸铁
操作温度
标准温度、高温
电源
ASME
压力等级
Flanged, Butt Weld, RTJ
工艺连接件类型
法兰式,对焊、RTJ
底座/密封类型
8 x 12, 10 x 16, 12 x 16, 12 x 18, 12 x 20, 16 x 24, 20 x 30, 24 x 36, 30 x 36, 36 x 42, 42 x 48
切断等级
II 级(FCI 70-2)、III 级(FCI 70-2)、IV 级(FCI 70-2)、V 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 8、NPS 10、NPS 12、NPS 14、NPS 16、NPS 18、NPS 20、NPS 24、NPS 30、NPS 36
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 用于 FBD 或 FBT 阀门的 Whisper Trim™ III 或 WhisperFlo™ 阀笼可以降低高流速和巨大压降产生的噪声。
  • 使用扩展出口设计,降低了出口流速,从而显著减少生成的阀门噪声。
  • 该设计可减少因长部件(例如阀笼组件)热胀冷缩导致的垫圈密封问题。
  • ENVIRO-SEAL™ 或 HIGH-SEAL 填料系统可供选用。 这些填料系统具备优异的密封、导向和荷载力传递性能。
  • FBT 阀门带有弹簧加载的密封环,该密封环采用 PEEK 防脱出环,可在最高 316°C (600°F) 下实施 V 级关断。 FBD 阀门采用Bore seal,可在高于 316°C (600°F) 时实施 V 级关断。