无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-EZ-OVT

Fisher™ EZ-OVT 阀内件

产品描述

Fisher EZ-OVT 阀内件是一款双阀座阀内件,设计用于在流体中含有微粒(如催化剂粉末)的开关工况中保持长期严密关断。 这些阀门适用于控制和清洗 UOP 连续催化剂再生(CCR)精炼过程中使用的氢气和氮气等转换气体。

认证
PED、CRN
关键工况
侵蚀性
流量特性
修正等百分比
材料
WCC
操作温度
标准温度
压力等级
ASME
工艺连接件类型
法兰式、RTJ
切断等级
VI 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • EZ-OVT 阀内件采用双阀座设计,包括一个主软阀座和一个辅助金属阀座。 这种双阀座设计可提供长期的 ANSI 和 IEC VI 标准级别关断能力。
  • 阀内件内置死区设计,使得阀内件刚离开阀座时,无侵蚀性流体流经阀座表面。
  • 阀门离开阀座后,特制的导流板便会将液流从阀座表面引开。
  • 较宽的流体通道和最少的移动部件减少了催化剂粉末等物质在这些区域积聚的状况,从而避免出现故障。

文档与图纸