无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-DVI

Fisher™ DVI 蒸汽调节减温器

产品描述

Fisher DVI 减温器在文丘里管出口部分注入喷水,确保充分混合以及快速雾化。 DVI 减温器可轻松安装在 DN25 到 DN600( 1 至 24英寸 )蒸汽管道中的法兰之间。 无活动部件,注水模式可实现快速、彻底的冷却。 它主要用于中度负载波动和低流速蒸汽的应用。

认证
PED、CRN
严苛工况
蒸汽调节
材料
SA105、F22、F91
工作温度
高温
压力等级
ASME
工艺连接件类型
法兰式,对焊、RTJ、承插焊
阀门尺寸
NPS 1 至 24
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 近饱和状态的精确温度控制。 优化喷雾模式,配备可选 AF 喷嘴技术,适用于广泛的操作范围,实现所有流条件中的优化混合快速汽化。
  • 可简单拆卸、维护或更换喷嘴,无需更换整个设备。
  • 阀体由锻造材料制成,在流动蒸汽中,没有暴露的焊缝。
  • DVI 减温器可放置在管线中的任何合适位置。
  • DVI 减温器可轻松安装在蒸汽管道之间。
  • DVI 减温器尺寸最小可如 NPS 1 一样。