无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-DST

Fisher™ 脏污工况阀内件

产品描述

费希尔脏污工况阀内件设计用于脏污、气蚀工况。本阀内件利用一系列的流量限制和扩展消除气蚀,允许最大直径为 19mm (3/4in) 的颗粒通过,而不会发生阻塞。每个阀内件阶段都有一个依次增大的流量区域。这能保证非常有效的设备运行,因为通常 80% 的总压降在最初的阶段发生,形成气腔的危险非常小,从而可避免气蚀发生。

认证
符合 SIL、PED、CRN、NACE
关键用途
气蚀、脏污工况
流量特性
线性
材料
碳钢、不锈钢
工作温度
标准温度
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式、对焊、RTJ
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2、NPS 2-1/2、NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 12、NPS 14、NPS 16、NPS 18、NPS 20、NPS 4x2、NPS 6x4、NPS 8x6、NPS 12x8、NPS 16x12、NPS 20x16、NPS 24x16、NPS 24x20
阀门尺寸标准
NPS
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 设计用于预防气蚀。
  • 压降限值 290bar (4200psi)。
  • 允许最大直径为 19mm (3/4in) 的颗粒通过。
  • 保护阀座设计将切断功能与节流功能区分开,保护阀座表面不受节流水的侵害。
  • 笼式阀内件可被拆卸以检查各部件,而无需将阀体从管道中移出。
  • 可更新改造到现有的 Fisher easy-e™、EH 或 HP 系列阀门。