无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-DMA-AF-HTC

Fisher DMA/AF-HTC 减温器

产品描述

DMA/AF-HTC 在功能上与 DMA/AF 相同,但在结构上适合更严苛的应用。最常见的应用包括锅炉的级间调温,此应用中的减温器会受到高热循环和应力、高蒸汽速度和流激振动的影响。除这种特定的应用外,DMA/AF-HTC 也适用于其他严苛的减温应用环境。

认证
PED、CRN
主要应用
蒸汽调节
材料
SA105、F22、F91
工作温度
高温
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式
法兰规格
3 和 4
法兰规格标准
NPS
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 减温器筒管内部的一体化保温衬可降低引入冷水时产生热冲击的可能性。
  • 采用 AF 喷嘴技术的优化喷雾模式,运行范围广泛,可在流体环境中实现混合和快速蒸发。
  • 可轻松拆卸、维护或更换喷嘴,无需更换整个设备。
  • DMA/AF-HTC 喷嘴安装设计可减小由于旋涡脱落和流激振动而产生激励的可能性。
  • 支持多种喷嘴配置,可提供中等至大量喷水,将蒸汽冷却到所需温度。
  • 使用锻造结构,经过优化,可将焊缝从高应力区域移开。

文档与图纸