无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Cavitrol IV

Fisher™ CAV4 阀门

产品描述

Fisher CAV4 阀门适用于压降在 207bar (3000 psi) 以上的清洁、气蚀工况。阀门中的 Cavitrol™ IV 阀内件旨在用于扩展流量区域。每个阀内件阶段都有一个依次增大的流量区域。这能保证极高的运行效率,因为 90% 以上的总压降发生在最初阶段,此时形成气腔的危险非常小,从而可避免气蚀发生。

认证
ATEX、CURT、PED、CRN、NACE
主要应用
气蚀、脏污工况
流量特性
线性、快开、特性化
材料
碳钢、合金
工作温度
标准温度
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式、对焊
关断等级
IV 级 (FCI 70-2)、VI 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 2、NPS 3、NPS 4、NPS 6
阀门尺寸标准
NPS
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 旨在用于预防气蚀。
  • 压降限值 552bar (8000psi)。
  • 保护阀座设计将关断功能与节流功能区分开,保护阀座表面不受节流水的侵害。
  • 硬化阀内件材料可提供良好的耐磨性,从而延长阀内件的使用寿命。
  • 柔软的金属对金属阀座可确保严密关断,且无需定期研磨。
  • 笼式阀内件允许在不将阀体从管道中取出的情况下拆卸和检查部件。