无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Cavitrol III

Fisher™ Cavitrol™ III 阀内件

产品描述

Fisher Cavitrol III 阀内件适用于最大压降为 207bar (3000psi) 的清洁、气蚀工况。本阀内件中的阀笼包括大量特殊形状、径向排列的孔洞,可减少流体湍流并降低总压降,从而控制或消除气蚀的破坏性影响。

认证
符合 SIL、ATEX、CUTR、PED、CRN、NACE
主要应用
气蚀
流量特性
线性、特性化
材料
碳钢、不锈钢、合金
工作温度
标准温度
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式、对焊
关断等级
IV 级 (FCI 70-2)、V 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2、NPS 2-1/2、NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 12、NPS 14、NPS 16、NPS 18、NPS 20、NPS 4x2、NPS 6x4、NPS 8x4、NPS 8x6、NPS 12x6、NPS 10x8、NPS 12x8、NPS 16x12、NPS 20x16、NPS 24x16、NPS 24x20
阀门尺寸标准
NPS
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 旨在用于预防气蚀。
  • 压降限值 207bar (3000psi)。
  • 具有许多特殊特性,可满足特定系统的量程要求。
  • 硬化阀内件材料可提供良好的耐磨性,从而延长阀内件的使用寿命。
  • 笼式阀内件允许在不将阀体从管道中取出的情况下拆卸和检查部件。
  • Cavitrol III 一级阀内件可与标准阀内件互换。