无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-6012

Fisher™ 通风孔消音器

产品描述

Fisher 6012 通风孔消音器可在大气通风应用中提供可靠的噪音和振动控制。通风孔消音器会在向大气排放的过程中对控制阀施加背压,并与排气阀分担总压降。这可降低通气阀噪音和排气点处的噪音。Fisher 6013 通风孔消音器附有外壳,可用于发电厂的大气通风应用。

主要应用
噪音抑制
材料
碳钢、不锈钢、合金
工作温度
标准温度、高温
过程连接件类型
凸面、法兰、RTJ、对焊
阀门尺寸
NPS 2、NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12、NPS 14、NPS 16、NPS 18、NPS 20、NPS 24、NPS 26
阀门尺寸标准
NPS
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 消音器提供多种独特的版本,可为各种应用提供适合的解决方案。消音器无需安装在接近控制阀的位置。
  • 如果选择正确的消音器-阀门组合,噪音最多可以降低 40 dBA。
  • 消音器-阀门组合可保留标准控制阀的压力/流量控制。而且它还可以减少破坏性噪音和振动的产生。
  • 所有 Fisher 消音器(管道消音器和通风孔消音器)均为坚固耐用的静态设备,安装后无需任何维护。这些功能组合起来,能够以较低的投入成本实现更强的噪音控制。