无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fasani-P-P000206

Fasani 螺栓连接阀盖型 LP/MP 止回阀

产品描述

螺栓连接阀盖型阀门可确保在广泛的石油和天然气应用领域保持卓越的性能

特点

  • 所用材料多样的坚固阀体(符合 NACE 规范)。
  • 螺纹式阀座环便于维护和/或更换。可按要求提供定位或密封焊。NPS 12 以上时,阀门以密封焊为标准配置。
  • 连接件为法兰式或特殊形式,例如对夹式,以满足客户各种需求。
  • 按照 B16.34 和 BS1873 要求制造。
  • 焊入式阀座。
认证
ASME B31.1、印度锅炉注册、NACE
端部连接
对焊式、法兰式
应用
垃圾焚烧发电、涡轮发电机、汽轮机、蒸汽集箱、泵、阀门与阀组、工业、HRSG、流体控制、热电联产、锅炉、电厂辅助设施
阀体设计
上装式、长型式
材料
合金、碳钢、双相不锈钢、不锈钢、钢
工作温度
高温、标准温度
压力等级
ASME
过程连接类型
2500RF、法兰式、CL600RF、CL300RF、CL150RF、300RF、BWE、900RF、1500RF、600RF、150RF
底座/密封类型
金属对金属、高性能
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
阀门尺寸
NPS 6/DN 150、NPS 4/DN 100、NPS 3/DN 80、NPS 2-1/2/DN 65、NPS 2/DN 50、6 英寸(DN150) 或更大尺寸、5 英寸
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
球形阀
介质
水、蒸汽、氧气、热水

文档与图纸