无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-7LY

带红色/绿色 LED 双指示灯的 TopWorx™ GO™ Switch 7LY 型开关

产品描述

TopWorx™ 7LY 开关是一个双接近传感器,具有明亮的双 LED 圆顶 — 远距离可见。它很容易适应 NPN 或 PNP 电路,并且可以按常开(A 型)、常闭(B 型)或常开/常闭(C 型)进行接线。7LY 开关在物理恶劣的环境中具有很高的耐用性,并且压力等级(感应面)高达 140bar (2000psi)。

标称感应距离
2.5mm (0.100in)
磁滞
0.2mm (0.008in)
执行元件
含铁金属或磁铁 (N)
最高交流工作电压
120VAC
最大负载电流
250mA
最小负载电流
10mA
大致电压降
5V
直流工作电压
10-30VDC
最大初始接触电阻
0.5Ohm
最大开关频率
10Hz
工作温度范围
-40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F)
外壳材质
316L 不锈钢
外壳防护
IP66/IP68
抗振性
10 - 55Hz、1.5-mm 倍幅
压力等级(感应面)
140Bar (2000PSI)

特点

  • 单刀双掷 (SPDT)
  • 钯银触点
  • 5/8" 直径,316L 不锈钢外壳
  • 1/2" NPT 导管引入装置
  • I 类,2 区,II 类 2 区,III 类认证
  • 不锈钢感应面
  • 5/8" — 18 或 M18 安装螺纹
  • 集成增安型端子板

文档与图纸