无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-YD and YS

Fisher™ YD 和 YS 三通阀笼导向阀

产品描述

Fisher YD 和 YS 三通阀笼导向阀设计用于节流或开/关工况,可选平衡和非平衡结构。 YD 阀用于一般合流和分流应用。 YS 阀用于一般合流应用。 Fisher YD 和 YS 阀应用范围广,包括石油和天然气生产行业常见的硫化和氯化物应力开裂环境。

认证
CRN、CUTR、逸散性排放、PED
关键工况
侵蚀性、一般工况
流量特性
YD:线性;YS:等百分比,线性
材料
碳钢、不锈钢、铸铁
操作温度
标准温度
压力等级
CL125、CL150、CL250、CL300、CL600、PN 16、PN 25、PN 40、PN 63、PN 100
工艺连接件类型
法兰式、对焊、RTJ、螺纹、承插焊
切断等级
YD:II 级(FCI 70-2)、IV 级(FCI 70-2);YS:IV 级(FCI 70-2)、V 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/2、NPS 3/4、NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2、NPS 2-1/2、NPS 3、NPS 4、NPS 6
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • YD 采用的平衡阀塞结构允许使用较小、较便宜的执行机构。 一件式阀设计可通用两种阀内件设计,并使用 Fisher easy-e™ 阀盖、密封垫和填料,因此降低了备件库存成本。
  • 专门针对三通控制设计的阀具备多用途功能。 各种阀尺寸、端部连接、端口直径以及阀内件材料,可以提供各种设计,以满足您的控制需求。
  • ENVIRO-SEAL™ 填料系统可供选购。 此填料系统设计具备优异的密封、导向和加载力传递性能。
  • 硬化的阀内件材料提供出色的耐磨性能。
  • 阀笼式结构简化了部件的检查和拆卸。
  • 填料零件,包括填料法兰、螺柱和螺母和填料箱常用于 YD、YS 和 Fisher easy-e 控制阀。
  • 坚固的阀笼导向确保阀芯的高稳定性,降低了振动和机械噪音。