无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-V500

Fisher™ V500 偏心塞阀

产品描述

Fisher V500 旋转控制阀融合了球阀的坚固性与旋转阀的高效性于一体。 它被设计用于控制腐蚀性、焦化及其他难于处理的液体,提供节流或开/关操作。

认证
符合 SIL、ATEX、CUTR、PED、CRN、逸散性排放、NACE
关键工况
噪声抑制、气蚀、脏污工况、腐蚀性、低流量、一般工况
流量特性
线性
材料
碳钢、不锈钢、双面、合金
操作温度
标准温度
压力等级
PN、ASME
工艺连接件类型
法兰式
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2、NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8
阀门尺寸标准
NPS、DN
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 自定心阀座环和结实的阀芯不管是对正向流或反向流都具有紧密的关断性能。
  • 一体式阀体法兰可以匹配很多不同类型的管道法兰,满足各种管道要求。
  • 流线型通道,坚固耐用的零件,宽泛的耐侵蚀内件材料的选择,所有这一切使得阀门在侵蚀性介质场合具有长久可靠的工作寿命。
  • 偏心式阀芯减少了开启时与阀座环的接触摩擦,从而降低了阀座的磨损。
  • 精选阀内件材料和阀体涂层有助于承受油砂、供给熔炉及其他高腐蚀性应用。
  • 坚固耐用的金属或 VTC 阀座环和阀芯可紧密切断流体,同时阀芯支杆不发生变形,也不需要较薄的密封圈。
  • 拧紧压圈前无需对阀芯和阀座环进行特殊定位、精确夹紧或分别对中,提高了对准的精确度和装配的便捷性。

文档与图纸