无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-V260

Fisher™ V260 控制阀

产品描述

Fisher V260 是一种全通径控制阀,自底向上的设计可提供更好的压力、流量和过程控制。内置钻孔降噪器可控制高压降液体和气体产生的噪音和振动。花键轴与执行器连接,减少了运动损失。

认证
CURT、PED、CRN、逸散性排放、NACE
主要应用
气蚀、噪音抑制
流量特性
线性
材料
碳钢、不锈钢、双相钢、合金
工作温度
标准温度、低温 (<-40F), High Temperature (>250F)
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式
关断等级
IV 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 8、NPS 10、NPS 12、NPS 16、NPS 20、NPS 24
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 球与轴的花键连接、轴到执行器的花键链接、双动力端导套组件以及耳轴导向共同助力实现更好的动态控制。
  • 在单级结构内,V260A 阀可提供高达 -20 dBA 的降噪性能。双级结构可提供高达 -25 dBA 的降噪性能。
  • 降噪器是密封组件的组成部分。密封圈只接触球阀表面,而不接触降噪器,提高了使用寿命。
  • 提供材料符合 NACE 标准 MR0175-2002。
  • 助压式自调密封提供严密关断,可提供长期可靠的服务。
  • 球体耳轴设计适用于要求使用寿命长、维护时间和成本低的苛刻应用。
  • 在要求极其苛刻的工况下,可通过球旋转启动降噪器,也可以使用匹配工况条件的特制降噪器。

文档与图纸