您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
Fisher 全系列管道消音器可为阀门产生大量噪音的应用中提供卓越的降噪性能。安装后,系统总压降会由阀门和消音器分摊。这能使阀门以更低的压降比运行,从而降低流经控制阀过程中产生的噪音水平。选项包括:带一体化出口接头的 6010、管道型 6011 和 Whisper 蝶板。
要求提供正版阀门和仪表部件的报价。