无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-D2T

Fisher™ D2T FloPro 控制阀

产品描述

Fisher D2T 阀最适合用作气体分离器和洗涤器的倾卸阀。 它同时也适用于天然气生产、压缩和加工领域的其他高压应用。

认证
PED、ATEX、CRN
严苛工况
一般工况
流量特性
特征化
材料
碳钢
工作温度
标准温度
压力等级
ASME CL900
工艺连接件类型
螺纹式
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 包括一个管塞,使 D2T 阀体可按照球阀或角阀进行配置。
  • 可选 1 NPT 端部连接。
  • 拥有 CL900(2250 psig)压力额定值。
  • FloPro 可现场选择流速,以适用 1/4、3/8 和 1/2 英寸口径尺寸。
  • 坚固的合金 6 腐蚀性应用阀内件。
  • 拥有全 2250 psig 压降能力。
  • 阀门适合 NACE 应用领域。
  • ENVIRO-SEAL™ D2T 填料系统可供选购。

文档与图纸