无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-D and DA

Fisher™ D 与 DA 控制阀

产品描述

Fisher D 和 DA 单座高压阀广泛用于石油和天然气生产行业。 这些阀门尤其适用于对含砂粘性油气或是有堵塞阀门内件趋势的流体进行节流或开关控制。 DA 阀也适用于角管路或其他需要自排放阀门的应用。

认证
PED、CUTR、ATEX、CRN
严苛工况
脏污工况、腐蚀性
流量特性
等百分比
材料
碳钢
工作温度
标准温度
压力等级
ANSI CL150、ANSI CL300、ANSI CL600、ANSI CL1500、3600 psi CWP、6000 psi CWP
工艺连接件类型
螺纹、法兰式、承插焊、RTJ
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)、V 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1、NPS 2
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 坚固的导向结构有利于在高压差工况下将阀塞定位到座环上。 螺纹拧紧的座环完全契合了座环垫片。
  • 阀盖/阀体采用螺纹连接,使用简单的工具即可对阀门进行维修。
  • 当阀门用于冲蚀严重的场合时,可用VTC(陶瓷)阀内件。 另外还可采用端部为碳化钨硬质合金的阀芯和内嵌碳化钨硬质合金的座环。
  • 阀体和端部连接结构满足API 以及 ASME 标准要求。
  • NACE 阀内件和螺栓螺母材料是针对所有工况的标准配置。 其材料符合 NACE MR0175-2002 的要求。