您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
Fisher easy-e 低温阀是一种单阀口球型阀,阀门采用不锈钢结构材料和焊接延长型阀盖。 这些低温阀专用于在温度低至 -198°C(-325°F)的环境下,提供液体和气体的节流或开关控制。 根据要求,这些坚固的阀可以提供可靠的紧密关断,适用于化学和碳氢加工工业内的特殊应用,例如某些液化天然气应用领域。
索取正品阀和仪表部件的报价。