无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-model 803 bled steam check valves

Sempell 803 型回转式止回阀

产品描述

自由摆动设计使阀门能够通过阀盘重量关闭,防止涡轮因逆流损坏

特点

  • 低维护压盖可重新上紧。
  • 硬质密封面位于阀盘和阀体座。
  • 抛光阀轴使摩擦小。
  • 表面经过处理的轴承以相对运动面向每个部件。
  • 阀体可轻松拆卸。
  • 直接在阀盘杆上机械选取控制角度。
  • 安装气动或液压执行机构。
  • 蒸汽流量方向可决定执行机构安装在右边还是左边。
  • 标准配置的通用连接通过多种焊接端和法兰实现。
  • 根据客户的要求,可提供不同尺寸和材料的焊接端设计以及其他执行机构、限位开关和特殊设计。
阀体设计
长型式
材料
合金、碳钢、金属、钢
工作温度
高温
压力等级
ASME、PN
过程连接件类型
BWE
底座/密封类型
金属对金属、回转式
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
样式
直接作用式
阀门尺寸
5 英寸、6 英寸 (DN150) 及更大尺寸、NPS 3/DN 80、NPS 4/DN 100
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
工程产品

文档与图纸