无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-fasani check valves

Sempell Fasani 止回阀

产品描述

安装在涡轮抽气管线上的快速关闭止回阀,供应蒸汽,为热水器、辅助涡轮及其他设备供料。1 秒内完成关闭。该阀门拥有已安装好的执行机构和弹簧关闭功能

特点

  • 阀瓣将在反流时顺利关闭。
  • 阀座表面和阀杆之间的偏移确保阀瓣可以在无流量的情况下完全关闭。
  • 阀瓣配有防旋转装置,避免因诱导流不稳定造成的损害。
  • 执行机构处于打开位置时可以顺畅地完成摆瓣操作(气缸加压和弹簧受压缩)。
  • 垂直阀座设计、阀瓣张角大(75°)且内部几何结构设计准确,使内部湍流非常小。因此压力损耗更低。
  • 快速排气期间,受压缩的弹簧可以在 1 秒内完成关闭(阀座只在蒸汽流量变成零的时候才能有效地完全关闭)。
  • 执行机构动作受冲程第一部分限制,因此阀瓣接近关闭位置时会自由摆动几度。这就避免了强制关闭时内部重复冲击可能造成的变形。
  • 标准执行机构配置包括:限位开关、压力计和过滤器、快速排气阀以及局部关闭测试设备。
  • 直角回转执行机构确保操作员的安全环境。
标准设计
ASME B16.34
压力额定值
ASME 150 至 1500
大小
DN 150 至 1500(NPS 6 至 60)
材料
碳钢、低合金钢、不锈钢
阀内件
13 % 铬不锈钢(内件 1 符合 API 600)
端部连接件
法兰端或对焊端
安装
水平
执行机构
气动或液压执行机构

文档与图纸