无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000440

Keystone F634 浆液控制阀

产品描述

F634 是一款短阀体样式的轻质/中型浆液控制阀。用于控制液体、气体、轻质浆液。• F634 037 - 伸缩控制阀• F634 039 - 泥浆控制阀

特点

  • 坚固的结构。
  • 双向浆液控制阀门。
  • 通过阀盘旋转使泄漏达到最低。
  • 可提供的尺寸范围广。
  • 对夹式阀体。
  • 可调整的 PTFE 压盖填料。
  • 标准化安装和传动转接器连接使 Keystone 执行机构可直接安装,同时在阀门仍然保留在管线上时移除执行机构。
  • 可更换的内部构件大幅延长阀门使用寿命,实现完整的可维修性。
  • F634 037 使用 SSEC 涂层可防止水垢、腐蚀和磨损。
  • 可提供其他涂层防止化学和粗糙物质造成损坏。
  • 按照 ISO 9001:2000 质量体系生产。认证编号为 Mel 0400133。
  • 可提供 PED 认证。认证编号:0038/PED/MUM/0710020/1。
端部连接
对夹式
应用
腐蚀性、流体控制、金属加工、硬表面
阀体设计
短型式
材料
铸铁、碳钢
压力等级
ASME
过程连接类型
150RF
阀座/密封类型
金属
阀门尺寸标准
公称直径 (DN)
阀门类型
蝶阀
介质
其它
阀杆
可调填料

文档与图纸