无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000177

Keystone BrewSeal 蝶阀

产品描述

DN 40 - 800 对夹式和支耳式弹性阀座蝶阀,针对食品和饮料行业实现了优化

特点

  • 顶部衬套可消除执行机构侧轴向载荷。
  • 刮尘刀可防止湿气侵入阀轴区域。
  • 执行器法兰符合ISO 5211 标准。
  • 高固体、有光泽、无硅和涂料系统确保优异的耐腐蚀性。
  • 阀体定位孔便于安装,位于法兰对中心。
  • 密封阀体分割可防止湿气从阀座后面侵入(最高为 DN 300)。
  • 圆形抛光阀盘边缘带来完全的同轴密封、更低扭矩、更长阀座使用寿命和气密关闭。
  • 可现场更换的阀座将阀体、阀杆与流量完全隔离。
  • 主阀杆密封可超出阀门压力额定值并防止从阀轴区域渗漏到大气。
  • 二级阀轴密封带来双重安全性。
  • 用于法兰密封的埋入式阀座 O 形圈可省去垫片。
  • 薄阀座使流量堵塞降到最低(最高为 DN 300)。
认证
PED
端部连接
支耳式、对夹式
应用
饮料、酿造
材料
铸铁、316 不锈钢、三元乙丙橡胶、特氟龙
工作温度
低于 150 C
压力等级
PN
过程连接类型
PN16
阀座/密封类型
弹性
关断等级
零渗漏
阀门尺寸
NPS 4 / DN 100、NPS 3 / DN 80、NPS 24 / DN 600、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 2 / DN 50、NPS 18 / DN 450、NPS 16 / DN 400、NPS 6 / DN 150、NPS 20 / DN 500、NPS 10 / DN 250、NPS 1-1/2 / DN 40、NPS 12 / DN 300、NPS 8 / DN 200、NPS 14 / DN 350
阀门尺寸标准
公称直径 (DN)
阀门类型
蝶阀
介质
液体
阀杆
O 形圈

文档与图纸