无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000166

Keystone Model ParaSeal 蝶阀

产品描述

ParaSeal 系列采用技术成熟的阀板、轴和阀座布置,专用于高压和高速应用场合

特点

  • 有对夹、支耳及双法兰可供选择
  • 单片式阀体设计符合ISO 5752 20 系列标准(DIN 3202 K1)
  • 适合极端真空,最高可用于25 bar无渗漏关闭
  • 可现场更换的阀座将阀体、阀杆与介质完全隔离
  • 带槽沟的阀座结构适合在全压下密闭关闭,也可用于使管线退出服务
  • 适合 Bördel 以及滑套法兰
  • 用于法兰密封的阀座表面嵌入式密封圈。无需法兰垫圈
  • 透镜状阀盘改善了通流能力
  • 花键、方健及锲形阀板/阀杆连接
  • 干轴设计
  • PTFE衬套轴承使摩擦最小
  • 执行器法兰符合ISO 5211 标准。
认证
DVWG、PED
端部连接
法兰式 、支耳式、对夹式
应用
脱盐、供水、冷却装置、电厂外围设备、水处理
阀体设计
短型式
材料
三元乙丙橡胶、双相不锈钢、球墨铸铁、铸铁、碳钢、丁腈橡胶、青铜、316L 不锈钢、316 不锈钢、304 不锈钢、铝青铜
工作温度
低于 200 C
压力等级
ASME、PN
过程连接类型
125FF、150RF、PN16、PN25、150FF
阀座/密封类型
弹性
关断等级
零渗漏
阀门尺寸
NPS 6 / DN 150、NPS 4 / DN 100、NPS 3 / DN 80、NPS 24 / DN 600、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 20 / DN 500、NPS 2 / DN 50、NPS 18 / DN 450、NPS 16 / DN 400、NPS 14 / DN 350、NPS 12 / DN 300
阀门尺寸标准
NPS、DN
阀门类型
蝶阀
介质
空气、空气、惰性气体、水
阀杆
O 形圈

文档与图纸