无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-V280

Fisher V280 全通径球控制阀

产品描述

Fisher V280 是一种三片、耳轴式全通径控制阀,能处理所有 CL900 压降。优化了压力、流量和过程控制。可选钻孔消音器可控制高压降液体和气体产生的噪音和振动。花键轴与执行机构连接,减少了运动损失

阀门类型
球阀
材料
碳钢
关键维修
气蚀、噪声抑制
压力等级
ASME
认证
CRN、CUTR、NACE、PED
阀门尺寸
NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12、NPS 16
端部连接件
法兰式
工作温度
高温 (>250F)、低温 (<-40F)
切断等级
IV 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)
流量特性
修正等百分比,线性
阀门尺寸标准
NPS
其它配置
请联系您当地的艾默生销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 卓越的流量控制:花键阀轴到执行机构连接,双动力端衬套组件以及耳轴导向,都有助于改善动态控制。
  • 气动性能:在单级结构内,附带 Aerodome 的 V280 可达到高达 -20 dBA 的降噪性能。双级结构可提供高达 -25 dBA 的降噪性能。
  • 提高使用寿命:降噪器不是密封总成的一部分。密封圈只接触球表面,而不接触降噪阀笼,提高了它的使用寿命。
  • 结构通用性:所有部件都可以互换。可通过添加/删除气室降噪器和/密封件来改变阀门结构。灵活性高,可以满足您不断变化的需求。
  • 全面测试:在实验室对阀门结构周期和流量进行了全范围的 CL900 压降和超出整个预期寿命的测试
  • 设计简洁性:无论选择何种密封件和气室数量,尾翼都一样。
  • 酸性服务和酸性原油能力:标准结构材料符合 NACE 标准 MR0175 / IS 15156
  • 重型耳轴:球体耳轴适用于要求使用寿命长、维护时间和成本低的苛刻应用。
  • 广泛的液体动力应用:V280 单级或双级降噪器附带 Hydrodome,可满足各种范围应用的需要。KC 值可达到 1.0,具体取决于工况条件
  • 灵活应用:在要求极其苛刻的工况下,可通过球旋转启动降噪笼,也可以使用满足工况条件的特制减降噪笼
  • 严密关断:压力辅助式自调密封可为长久可靠性工况提供严密关断。该设计采用重型 S31600 不锈钢托架承托组合密封,适用于全额定压降应用。

文档与图纸