无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-V150S

Fisher™ Vee-Ball™ V150S 法兰控制阀

产品描述

Fisher Vee-Ball™ V150S 控制阀采用坚固的结构、高度耐磨的阀内件材料,以及不受限制的直流通道,因此非常适合用于控制浆液。该设计尤其能够有效降低对邻接管道的侵蚀损坏,从而提高运行安全性并延长使用寿命。

认证
ATEX、CURT、PED、CRN、逸散性排放、NACE
主要应用
脏污工况、腐蚀性、一般工况
流量特性
等百分比
材料
碳钢
工作温度
标准温度
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式
关断等级
I 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12
阀门尺寸标准
NPS
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 阀体、阀轴和轴承都受到硬质耐磨阀内件材料的全面保护。
  • 经过节流处理的液流会被引导通过一个特殊形状的流通环,以尽量减少湍流和对管壁的冲击。
  • 在反向流模式下使用时,在保持流体高速向下流动。它能保持经过缩流断面的液流在阀门出口处的流通环孔内高速向下流动。与其他式样的阀门相比,出口流的方向基本上与流通环壁平行,且产生的流量冲击最小。
  • 阀体采用全法兰设计,这样阀体可以轻松与管道法兰中心对齐,这是避免跨法兰面侵蚀的一项基本要求。
  • V 型切口球阀的精确轮廓可提供更优异的等百分比流量特性。
  • 阀体带法兰,系整体铸造而成。未采用焊接。

文档与图纸