无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-TOV

Fisher™ Digital Isolation™ 三偏心阀解决方案

产品描述

开发 Fisher Digital Isolation 三偏心阀 (TOV) 解决方案的目的是解决客户关键安全仪表系统应用的需求。该阀门可与经过现场验证的 Fisher G 或 CB 系列致动产品、Fisher FIELDVUE™ DVC6200 SIS 数字阀门控制器和艾默生配件组装。

阀门类型
三偏心阀
致动
拔叉式、弹簧复位、双作用
阀门尺寸
DN 80-2800 (NPS 3 - 112)
压力等级
ASME 级 150 -1500; EN PN 10 -160
材料
碳钢、不锈钢、低温碳钢、高温合金钢、奥氏体不锈钢、双相钢、超级双相钢
NACE
符合 MR 0103 / ISO 17945 和 MR 0175 / ISO 15156 * (*根据材料)
切断等级
ISO 5208、EN 12266 - 1、API 598
通讯协议
HART、现场总线
电源
气动
设计和制造标准
API 609、EN 593;ASME B 16.34、EN 12516
防火安全测试标准
API 607
安全完整性等级
符合 SIL 3
区域分类
焊接、消防安全、逸散排放
认证
CSA、FM、ATEX、IECEx、ABS Atex 指令 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 解决方案经过设计、创建和测试,以满足技术规格并作为完整的阀门组件运行。
  • 保留完整的工厂记录,包括序列号卡、组件出厂证书及组件连接图
  • SIL 核准和验证服务
  • 报价、订购和支持单点联系
  • 智能的数字阀门组件
  • 技术员工为经过认证的功能安全专业人员 (CFSP)
  • 所有 Digital Isolation 解决方案提供与任何 Fisher 产品同样的服务和可靠性。

文档与图纸