无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-CV500

Fisher™ CV500 偏心塞阀

产品描述

Fisher CV500 阀门融合了凸轮、分段式 V 型缺口球阀的可调比性,与重负载轴承、密封和阀体的内在坚固性于一体。 这种组合实现了防腐蚀与气体和液体压力控制之间的平衡。

认证
符合 SIL、PED、CRN、逸散性排放、NACE
关键工况
气蚀、脏污工况、腐蚀性、低流量、一般工况
流量特性
等百分比
材料
碳钢、不锈钢、合金
操作温度
标准温度
压力等级
PN、ASME
工艺连接件类型
法兰式
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10、NPS 12
阀门尺寸标准
NPS、DN
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 该阀座可自动对中,自重叠研磨,与阀芯动态对中,这些特点让阀门具有优良的使用寿命。
  • 拧紧压圈前无需对阀芯和阀座进行特殊定位,精确夹紧或分别对中,提高了装配的精度和便捷性。
  • V 型缺口球的精密轮廓加工提供改良等百分比流量特性。
  • 不受限制的直通流量设计比很多传统球阀和旋转偏心阀门具有更高流通能力
  • 一体式阀门法兰可以匹配很多不同类型的管道法兰,满足各种管道要求。
  • V 型缺口球转入和转出阀座,最大限度地减少与阀座圈接触,从而减轻磨损和摩擦。

文档与图纸