无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Lunkenheimer-P-P000544

Lunkenheimer Figure K4050 角阀

产品描述

K4050 直通式 Y 型阀体隔离阀专用于氧化铝及采矿应用场合中存在水垢和腐蚀、工况比较严苛的条件。

特点

  • 内嵌的 Y 型阀体设计实现更低的流量限制、更小压降和更简便的安装。
  • 所有阀门采用文丘里管式入口喉部设计,可提升液体在阀座区域的速度以减少结垢。
  • 高精度加工实现出众的阀盘和阀座连接,从而带来密封关闭。
  • 组合式阀体设计使维护轻松。
  • 螺栓式阀盖。
  • 碳钢阀体、连接头和轭。
  • 设计实现小扭矩和轻松的手动操作。
  • 可更换的表面加硬 Stellite 合金面阀盘和阀座允许应用于严苛条件,例如浆液及其他磨损介质。
  • 大直径不锈钢阀杆提升强度和硬度。
  • 坚固的压盖填料经过精心挑选,克服严重的铝氧化应用环境。
  • 按照 ASME B16.34 标准设计
  • 按照 API 598 标准测试
认证
PED
端部连接
法兰式
材料
碳钢
工作温度
高于 204 C (400 F)
压力等级
ASME、PN
过程连接类型
CL150RF
阀座/密封类型
金属对金属
关断等级
API 598
标准
ASME B16.34
类型
角阀
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
角阀
介质
腐蚀性液体/气体
阀杆
可调填料

文档与图纸