无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-P000505

Yarway Hy-Drop 节流阀

产品描述

通过快速的能量耗散控制高压降工况内在的破坏力。

特点

  • 双量程节流 — 基础量程加上超大容量冲击量程。
  • 快速能量耗散 — 控制高压降工况内在的破坏力。
  • 精确且可重复的设置 — 千分刻度盘确保设置精度和完全重设能力。
  • 快速更换阀盘 — 在阀体中插入可更换的阀杆盘改变孔口尺寸。
  • 导向阀盘 — 消除阀盘振动。
  • 活动阀盘:该阀盘设计实现多位置回座,并确保阀座和阀盘表面完全对准。这样可防止阀门一体式阀杆-阀盘设计中普遍存在的阀座到阀盘“磨损”先期故障。
  • 双功能阀盘 — 隔开的表面封闭用于关闭和节流。
  • Stellite 阀座 — 抗腐蚀,拉丝处理。
  • 在线维修 — Yarway 回座工具可用于在线切割新阀座。
  • 回座能力:Hy-Drop® 阀门用于完全回座的能力,可通过准确的流量控制变化适应多操作项目。
  • 在线维修:Yarway 回座工具可用于切割新阀座而无需从管道移除阀门。
  • 电动机启动:用于本地或远程操作。
主要应用
闪蒸、气蚀
流量特性
线性
材料
碳钢、金属、钢
Material
Carbon Steel, Metal, Steel
ASME
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 1-1/4 / DN 32
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
承插焊接
承插焊接

文档与图纸