无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P001305

Sempell 179 型高压排水阀

产品描述

适用于汽轮机排水、排汽应用。

特点

  • 锻造阀体。
  • 阀盖/阀体一体式设计。
  • 钨铬钴合金Stellite阀座。
  • 导向阀板。
  • 执行机构上部防尘外壳。
  • 轻松转换为执行机构。
  • 提供阀位指示器
  • 小驱动力。
  • 压力损耗低。
  • 易于维护。
  • 1 个或 3 个压力级。
尺寸:
DN 20 至 DN 65
NPS ¾ 至 2 ½
压力:
PN 100 至 400
额定 Class 150–2500
温度:
–28°C 至 625°C
–20°F 至 1100°F
材料:
1.7380/1.4903/1.0460/1.5415
SA182 F22/SA182 F91/SA 105
根据要求提供其他材料
连接:
对接焊接端符合 ASME B16.25 标准
承插焊端符合 ASME B16.11 标准
根据要求提供其他连接

文档与图纸