无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P000397

Sempell 155型高压蒸汽减压阀

产品描述

由多级阀内件控制的低噪音蒸汽减压阀用于锅炉启动和蒸汽产生过程

特点

  • 压力密封阀盖。
  • 低维护压盖,填料纯石墨(可重新拧紧)。
  • 抛光的阀杆。
  • 硬面导轨。
  • 压力平衡阀芯。
  • 硬面密封面。
  • 预热和排水管螺栓。
  • 标准配置的通用连接通过多种焊接端实现。
  • 阀内件耐酸洗。
  • 所有常规执行机构类型均可使用。
尺寸:
DN 150 至 DN 500
NPS 06–20
压力:
320bar
Class 450
温度:
–29°C 至 630°C
–20°F 至 1100°F
材料:
1.7380/1.4903/1.4901
SA 182 –F22/–F91/–F92
根据要求提供其他材料
连接:
对接焊接端符合 ASME B16.25 或 ISO 9692–1

文档与图纸