无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-EHU

Fisher™ EHU 调节阀

产品描述

Fisher EHU 阀门专为尿素应用的严苛工况设计。尿素和氨基甲酸铵应用需要使用特种合金制成的特材阀门,以保障较长的生命周期。EHU 具备特殊设计,使其在尿素合成过程的各项应用中使用寿命长、适用性强。EHU 阀门采用业内先进品牌 Fisher™ 的尿素应用专用 ENVIRO-SEAL™ 环保填料,大大增强了耐腐蚀性,维护方便,可以有效防止填料泄漏。

特点

  • 锻造阀体设计
  • 维护简便 - EHU 可选配可拆卸阀盖和顶入式阀芯,方便从顶部拆卸和更换阀门填料及阀芯/阀杆,大幅提高了可维护性。
  • 无平衡密封 - 避免因内部平衡密封造成的缝隙腐蚀风险。
  • 填料使用寿命长 - Fisher ENVIRO-SEAL 环保填料系统采用坚固填料环,阀杆密封性强。EHU 提供双层填料以减少磨损,其弹簧在热循环和填料磨损过程中拥有稳定的填料应力。
  • 一件式阀芯阀杆 - 阀芯和阀杆由一整块材料加工而成,无螺纹连接、焊接和销钉。
  • 简洁阀内件配置 - 阀内件采用金属密封接头,无需垫圈,避免在尿素应用中的潜在腐蚀风险。
  • 坚固的阀杆导向 - EHU 采用重型导向轴套,提高阀杆稳定性。
  • 提供阀体伴热和填料冲洗连接件。
主要应用
腐蚀、气体脱出
过程介质
尿素、氨基甲酸盐、氨
材料
不锈钢、双相钢
流量特性
线性、等百分比、快开
工作温度
标准温度、高温
过程连接件类型
法兰式
关断等级
IV 级(FCI 70-2)、V 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 2、NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 12
其他配置
如需了解有关此产品的更多技术规格或选件信息,请咨询您当地的艾默生销售办事处。

文档与图纸