Fisher-P-Y692VB

Y692VB 破真空阀

产品描述

Y692VB 破真空阀用于必须限制真空增压的应用。 Y692VB 系列阀膜上的真空增压超过注册值后会开启调压器,以让大气压或正压进入系统,并将受控真空压恢复至原始压力设置。

特点

  • 精确控制低压设置
  • 耐腐蚀
  • 抗干扰调节
  • 广泛材料选择
阀体尺寸和端面连接方式
铸铁:
  NPS 1-1/2、NPT
  NPS 2 / DN 50、NPT 或 CL125 FF
钢或 SST:
  NPS 1-1/2 或 2 / DN 40 或 50、NPT、SWE、CL150 RF、CL300 RF 或 PN 16/25/40
哈氏合金 C:
  NPS 1-1/2 或 2 / DN 40 或 50、CL150 RF
取压方式
Y692VB 型:内取压
Y692VBM 型:外取压
允许的最大入口压力
1-3/16 in. / 30 mm 阀孔:13 psig / 0.9 bar
3/4 in. / 19 mm 阀孔:30 psig / 2.1 bar
最大出口(壳体)压力
8 psig / 0.55 bar 真空压
真空控制压力范围
1 in. w.c. 至 3 psig / 2 至 207 mbar 的六个范围
温度适用范围
NBR:-40° 至 180°F / -40° 至 82°C
FKM:40° 至 300°F / 4° 至 149°C
FFKM:0° 至 300°F / -18° 至 149°C
EPDM:-20° 至 275°F / -29° 至 135°C
VMQ:-40° 至 400°F / -40° 至 204°C
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸

我们在线,您想聊天吗?