无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Y610A Y611A Y612A

Fisher™ Y610A、Y611A 和 Y612A 系列真空应用设备和泄压阀

产品描述

Y610A、Y611A 和 Y612A 系列装置用于广泛的真空和泄压应用。Y610A 系列装置用作真空断路器。Y611A 系列装置用作真空断路器或泄压阀,Y612A 系列装置用作真空调压器。

特点

  • 精确控制低压设置
  • 耐腐蚀
  • 抗干扰调节
  • 经久耐用
阀体尺寸(入口 x 出口)和端部连接方式
Y610A、Y610AP、Y611A、Y611AP、Y612A 或 Y612AP 型:NPS 1-1/2 x 1-1/2、2 x 2、NPT 或 NPS 2 x 2 / DN 50 x 50 CL125A FF 或 CL250A RF 法兰
最大入口压力
0.25 至 3 psig / 17 至 207 mbar
最大出口压力(外壳)
0.25 至 3 psig / 17 至 207 mbar
温度适用范围
-20° 至 150°F / -29° 至 66°C
取压方式
Y610A、Y611A 或 Y612A 型:内取压
Y610AP、Y611AP 和 Y612AP:外取压
大致重量
NPS 1-1/2 x 1-1/2:25 磅 / 11 千克
NPS 2 x 2 / DN 50 x 50:30 磅 / 14 千克
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸