无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-66

Fisher™ 66 系列直接作用式调压器和真空应用设备

产品描述

66 系列直接作用式降压调压器广泛应用于燃烧器控制、储罐气封系统及其他需要精确控制低压工业气体的应用,此外,66 系列直接作用式真空应用设备同时带有真空调压器和真空断路器结构。

特点

  • 对压力变化反应灵敏
  • 阀座保护不牺牲关闭功能
  • 储罐气封能力
  • 精度
  • 应用灵活性
阀体尺寸和端面连接方式
NPS 2、3 或 4 / DN 50、80 或 100
铸铁阀体:NPT 或 CL125 FF
钢阀体:NPT、CL150 RF、CL150 FF、CL300 RF
紧急入口压力
66、66Z、66ZZ 或 66 型系列真空断路器:25 psig / 1.7 bar 正向压力
66 系列真空调压器:8 psig 或 16.3 英寸汞柱 / 0.55 bar 差分真空
避免内部零件损坏的最大入口压力
66 型:10 psig / 0.69 bar
66Z 型:5 psig / 0.34 bar
66ZZ 型:2 psig / 0.14 bar
建议入口压力
66、66Z 或 66 型系列真空断路器:5 psig / 0.34 bar 正向压力
66Z 型:2 psig / 0.14 bar
66 系列真空调压器:6 in. w.c. 或 0.4 英寸汞柱 / 15 mbar 差分真空
紧急出口(壳体)压力
66、66Z 或 66ZZ 型:8 psig / 0.55 bar 正向压力
66 系列 VR:14.7 psi 或 29.9 英寸汞柱 / 1.01 bar 差分真空
66 系列 VB:8 psi 或 16.3 英寸汞柱 / 0.55 bar 差分真空
避免内部零件损坏的最大安全压力
66、66Z 或 66ZZ 型:1 psig / 0.07 bar 差压高于出口压力设置
66 系列真空调压器:不超过 1 psig / 0.07 bar 差压变化自弹簧设置
取压方式

66、66Z 或 66ZZ 型
  铸铁阀体:内取压(标准)或外取压l
  钢阀体:外取压(标准)或内取压
66 系列真空调压器或断路器:外取压
温度适用范围
丁腈橡胶 (NBR):-40° 至 180°F / -40° 至 82°C
氟橡胶 (FKM):0° 至 350°F / -18° 至 177°C
乙丙橡胶 (EPDM):-40° 至 275°F / -40° 至 135°C
大致重量
NPS 2 (DN 50) NPT:50 lbs / 23 kg
NPS 3 (DN 80) 阀体:100 lbs / 45 kg
NPS 4 (DN 100) 阀体:155 lbs / 70 kg
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸