无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-1190

Fisher™ 1190 氮封阀

产品描述

1190 型氮封阀是指挥器作用式减压阀,自带稳压阀。该氮封阀应用于氮封系统中实现精确的压力控制。

特点

  • 内件可快速更换
  • 就地阀门行程显示
  • 易于在线维护
  • 自带指挥器稳压阀
阀体尺寸
NPS 1、2 / DN 25、50
NPS 3、4、6 / DN 80、100、150
NPS 8 x 6、12 x 6 / DN 200 x 150、DN 300 x 150
端部连接方式
NPT、SWE、BWE、CL125 FF、CL150 RF、CL250 RF CL300 RF、CL600 RF、PN 16/25/40
材料类型
铸铁、WCC 钢或 CF8M 不锈钢
最大入口压力
铸铁结构为 200 psig / 13.8 bar,钢或不锈钢结构为
300 psig / 20.7 bar
最大出口(壳体)压力
75 psig / 5.2 bar
出口压力范围
0.25 in. w.c. 至 7 psig / 0.6 mbar 至 0.48 bar,七个范围
取压方式
外取压
温度适用范围
NBR:-20 至 180°F / -29 至 82°C
FKM:40 至 300°F / 4 至 149°C
EPDM:-20 至 275°F / -29 至 135°C
FFKM:-20 至 300°F / -29 至 149°C
大致重量
NPS 1 / DN 25:85 lbs / 39 kg
NPS 2 / DN 50:100 lbs / 45 kg
NPS 3 / DN 80:145 lbs / 66 kg
NPS 4 / DN 100:195 lbs / 88 kg
NPS 6 / DN 150:380 lbs / 172 kg
位置监控器支架 (PMB) 规格:
结构材料:
支架:304 不锈钢
硬件:18-8 不锈钢
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸