无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-846

Fisher™ 846 电子气动转换器

产品描述

Fisher 846 转换器控制器电气输出信号,转换为操作控制阀执行机构或气动定位器所必需的气动信号。 该转换器使用了电子反馈,可纠正误差产生的影响,例如供给压力和下游泄漏的变化。

区域分类
防爆,本质安全,非易燃,通用,防火
认证
CSA、FM、ATEX、IECEx、CUTR、地区
通信协议
4-20mA 模拟
数据接口
有线
诊断
输入信号
电气
最大出口压力
35 psig
安装类型
远程安装,执行器安装式
操作温度
标准温度
位置控制
调制控制
电源
本地
供应介质
空气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 轻重量的先导级、机械阻尼导向杆和坚固耐用的结构,可保证抗振稳定性。
  • 大直径喷嘴、自由流通的先导级设计和大型内部风道,降低了污染物累积和侵蚀的影响,从而在脏污气源应用中表现优异。
  • 电子反馈控制网络监控气动输出信号,可检测出任何输入-输出偏差并对其进行校正。
  • 主要机械和电子组件均集成在一个可现场更换的主模块中。
  • 使用行程端口,通过模块盖上的孔从先导级排气口持续排气。 如果覆盖此孔可增加转换器的输出,从而确保先导器和放大器工作正常并驱动执行机构。