无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-646

Fisher™ 646 电子气动转换器

产品描述

Fisher 646 电子气动转换器采用转换器模块,该模块可将 4 至 20 毫安输入信号转换为成比例的 0.2 至 1.0 巴(3 至 15 psig)气动输出信号。 转换器模块使用的小部件质量都非常小,而且围绕质心处枢轴点保持对称平衡。 这种平衡布局可减低仪器对振动的灵敏度,从而保证仪器的高性能。

区域分类
防爆,本质安全,非易燃,通用,防火
认证
CSA、FM、ATEX、IECEx、CUTR、地区
通信协议
4-20mA 模拟
数据接口
有线
诊断
输入信号
电气
最大出口压力
20 psig
安装类型
远程安装,执行器安装式
操作温度
标准温度
位置控制
调制控制
电源
本地
供应介质
空气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 转换器尺寸小、重量轻,便于安装并提高空间利用率。
  • 该转换器在安装有标准阀门/执行机构的应用中使用时,按照 SAMA 标准 PMC 31.1 条件 3 测试,其输出偏移小于测试范围的 1%。
  • 转换器的输出量足以驱动阀门/执行机构组合,无需定位器或气体流量放大器。
  • 转换器的气消耗量很低,从而降低了运营成本。
  • 转换器的模块化设计便于现场更换,从而降低了维护成本。
  • 准确性、线性及滞后最小化的频率响应远远超过大多数控制系统的要求。