无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Model ES-665-HF

Enardo & #8482; ES-665-HF 型罐顶取样孔

产品描述

ES-665-HF 高性能罐顶取样孔性能更进一步,其设计提供更大流量,采用密封技术提高防止罐顶取样孔产品泄漏和逸散性排放的等级。

特点

  • 增强密封技术
  • 储罐计量
  • 压力控制
  • 真空控制
性能
90% 设定点时泄漏率不超过 0.1 SCFH
压力设置
6、8、12 和16 oz./sq. in.
真空设置
0.4、0.9 和 3.5 oz/sq in
螺栓形式
8 in. API
结构
铸件:铝(防火花)
压力垫圈:HNBR(标配)、Viton 氟橡胶和氟硅橡胶
真空垫圈:氟硅橡胶(标配)和 Viton 氟橡胶
可选装备:底座垫圈、螺栓组和防腐蚀涂层
大致发货重量
29 Ibs. / 13.2 kg

文档与图纸