无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-P001067

Yarway 双色液位计

产品描述

直接读数、孔式双色水位计用于低压、中压和高压锅炉

特点

  • 设计和耐用材料组合确保使用寿命长。
  • 可在计量器保持不动时迅速替换单独的端孔组件。
  • 弹簧负载保证玻璃和垫片上一直有压力。
  • 对比鲜明的红绿读数通过可视性高的照明显示观察槽显示水位。
  • 可选择直接或镜面观察系统。
  • 可选择低压、中压或高压设计,以便与填料函试水旋塞或 Welbloc L200V 共同使用。
  • 玻璃经精确模压和热处理实现高规格。
  • 玻璃、云母和垫片组件精确装于主体垫片沟槽内。
  • 高品质云母可保护每个玻璃内面免受蒸汽、水和碱质的侵蚀。
  • 经特殊模塑的弹性石墨垫片位于云母和计量器主体之间,可确保严密密封。
  • 符合 PED 97/23/EC 标准。
Sizes:
½” to ¾” (15 to 19mm)
Max. Pressure:
Low pressure design: 850 psi (59 bar)
Medium pressure design: 1800 psi (124 bar)
High pressure design: 3000 psi (207 bar)
Number of Ports:
5 to 26
Visibility:
12 3/16” to 72 9/16” (310 to 1843 mm)

文档与图纸