无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-P000490

Yarway 排污阀

产品描述

设计用于锅炉系统的排污,压力为 3206psig。

特点

  • 按照 ASME 第 I 卷、ASME B31.1 和 ASME B16.34 标准设计。
  • 适用于高达 3206psig 的锅炉系统。
  • 结构坚固,可承受高压和高速环境。
  • 可很好地抵抗清洁的酸性物质和沉淀颗粒造成的磨损
  • 无阀座,不会留下刻痕或受灰尘堵塞,也不会泄露
  • 负载式填料,不会在进行填料后出现泄露
  • 单个阀体内兼具硬阀座和无阀座阀门。
  • Stellite 阀座面
  • Stellite 阀座面
主要应用
气蚀、脏污工况、闪蒸
流量特性
特征化
材料
碳钢、铸铁、金属、钢
ASME
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
球形阀、角阀
认证
ASME B31.1
端部连接件
承插焊接、法兰
承插焊接、法兰

文档与图纸