无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-92C

Fisher™ 92C 型自力式控制阀

产品描述

92C 型自力式阀门是在蒸汽应用中使用的成本效益出众的减压器。 该阀门可配备 6392 型指挥器,也可不配指挥器以用作压力负载式调压器。 指挥器作用式版本使用入口压力作为工作介质;无需独立的空气源。 压力负载版本用于需要远程调节阀门压力设置的场所。

特点

  • 出口等于入口压力额定值
  • 在线维护
取压方式
带指挥器:外取压 | 不带指挥器:内取压
温度适用范围
金属阀膜和阀座铸铁阀体:406°F / 208°C | 不锈钢或钢阀体:500°F / 260°C | 可选高温钢或不锈钢阀体:650°F / 343°C
阀体尺寸
NPS 0.5 / 0.75 / 1
端部连接
NPT
最大入口压力
铸铁:250 PSIG / 17.2 bar | 钢:300 PSIG / 20.7 bar
最大出口压力
铸铁:250 PSIG / 17.2 bar | 钢:300 PSIG / 20.7 bar
弹簧范围
5 至 250 PSIG / 0.34 至 17.2 bar
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸