无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-V50 V60 V20-2

Tartarini™ V/50、V/60 和 V/20-2 系列弹簧负载式泄压阀

产品描述

自动弹簧负载式泄放阀设计用于将管线压力维持在预设值以下。 它们安装在调压器的下游,当调压器无法正确闭合时,它具有释放少量气体的特定功能。 V 系列符合压力设备指令 PED 97/23/EC,被归为最大(Max)级。 I 类产品

配置
V/50&V60:适用于超低压力的应用
V/51 & V/61:适用于低压力应用
V/52 & V/62:适用于中等压力应用
V/20-2:用于中高等压力
允许的压力
V/50:4bar
V/60:2.5bar
V/20-2:100bar
设定范围
V/50:0.03 至 0.08bar
V/51:0.07 至 0.75bar
V/52:0.7 至 2bar
V/60: 0.03 至 0.09bar
V/61:0.08 至 0.75bar
V/62:0.70 至 2bar
V/20-2:1.5 至 40bar
孔板
V/50:1-1/4 英寸 (32mm)
V/60:1-1/2 英寸 (38mm)
V20/2:1 英寸 (25mm)
螺纹连接件
V/50:1x1-1/2 英寸 BSP
V/60:1-1/2x2 英寸 BSP
V/20-2:1 英寸 NPT

文档与图纸

特点

  • 有效的压力释放功能
  • 结构紧凑
  • 易于维护