无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-H120

Fisher™ H120 系列泄压阀

产品描述

Fisher H120 型直接作用式泄压阀带有预装的固定式弹簧挡圈。 入口取压器直接安装到弹簧承力提升组件,其中带有丁腈橡胶 (NBR) 阀瓣。 当入口压力超出弹簧设定值时,提升组件和阀瓣组件将被推离金属阀座。 当可以向大气排放气体且具有某种程度的泄压容忍度时,可使用 H120 产品。

特点

  • 结构节省空间
  • 经济实惠
  • 耐用
  • 可选保护帽
阀体尺寸和端部连接
1/4 NPT
最大入口压力
420 psig / 29.0 bar
固定的释放压力
35 至 350 psig / 2.4 至 24.1 bar 之中的九种设置
温度适用范围
-20 至 160°F/-29 至 71℃
大致重量
0.25 lb / 0.1 kg

文档与图纸