无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-1805P 6835

Fisher™ 1805P 型指挥器作用式泄压阀

产品描述

1805P-6358 型泄压阀是一种精确的低成本指挥器作用式泄压阀,包含一个 1805P 型主阀和一个 6358 型指挥器。 它拥有 NPS 2 尺寸版本,具有 10 至 100 psig / 0.69 至 6.9 bar 三个范围的泄压设置。 泄压设置可通过旋转指挥器弹簧调节螺栓进行调节。

特点

  • 操作后可快速重置
  • 经济实惠
  • 精确
  • 高流通能力
  • 低压升达至全开
阀体尺寸和端口连接方式
2 NPT
最大泄压(入口)压力
超过泄放压力设置 50 psig / 3.4 bar 或 150 psig / 10.3 bar,以较低者为准
泄放设定压力范围
10 至 100 psig / 0.69 至 6.9 bar,三个范围。
取压方式
外取压
温度适用范围
丁腈橡胶 (NBR):-20° 至 180°F / -29° 至 82°C
氟橡胶 (FKM):0° 至 300°F / -18° 至 149°C
大致重量
13 lbs / 6 kg

文档与图纸