无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Y696

Fisher™ Y696 型蒸气回收调压器

产品描述

Y696 型是一款直接作用式蒸气回收调压器,带内取压,不要求安装下游控制线。 这款调压器用于感应容器压力增加,以及释放多余的内部罐压力至相应的蒸汽回收处理或再利用系统。

CAD 图纸与模型: 点击此处

特点

  • 易于检查和维护
  • 精确控制
  • 经久耐用
  • 简易
  • 各种结构材料
阀体尺寸
NPS 1-1/2 和 2 / DN 40 或 50
材料和端部连接
铸铁:NPT
钢或不锈钢:NPT、SWE、CL150 RF、CL300 或 PN 16/25/40
哈氏合金 C:CL150 RF
最大入口压力
15 psig / 1.0 bar
取压方式
内取压
温度适用范围
NBR: -20° 至 180°F / -29° 至 82°C
FKM: 40° 至 300°F / 4° 至 149°C
FFKM: 0° 至 300°F / -18° 至 149°C
EPDM: -20° 至 275°F / -29° 至 135°C
大致重量
铸铁:45 磅 / 20 千克
钢与不锈钢:57 磅 / 26 千克
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸