无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-66R

Fisher™ 66R 系列蒸气回收阀

产品描述

66R 系列蒸气回收调压器响应密封气体压力的变化以及节流阀打开或关闭状态,以控制从容器逃逸的密封气体流量。

特点

  • 低设定点
  • 高精度
  • 简单设计
  • 大流量
阀体尺寸和材料
铸铁、钢或不锈钢
NPS 2 / DN 50
NPS 3 / DN 80
NPS 4 / DN 100
端部连接
NPT、CL125 FF、CL150 RF
最大入口压力
66R 型:8 psig / 550 mbar
66RR 型:10 psig / 690 mbar
设定压力范围
66R 型:2 in. w.c. 至 3 psig / 5 to 207 mbar,六个范围
66RR 型:3 in. w.c. 至 3.25 psig / 7 至 224 mbar,七个范围
取压方式
66R 型:内取压(标准)或外取压
66RR 型:外取压
温度适用范围
丁腈橡胶 (NBR):-20° 至 180°F / -29° 至 82°C
氟橡胶 (FKM):40° 至 300°F / 40° 至 300°C
66R 大致重量
NPS 2 / DN 50 NPT:50 lbs / 23 kg
NPS 3 / DN 80 NPT:100 lbs / 45 kg
NPS 4 / DN 100 NPT:155 lbs / 70 kg
66RR 大致重量
NPS 2 / DN 50 NPT:65 lbs / 29 kg
NPS 3 / DN 80 NPT:115 lbs / 52 kg
NPS 4 / DN 100 NPT:170 lbs / 77 kg
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸