无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-63EG 98HM

Fisher™ 63EG-98HM 型指挥器作用式泄压阀或背压调压器

产品描述

63EG-98HM 可用于气体、液体或蒸汽应用。 63EG-98HM 型适用于高达 550°F / 288°C 的应用,它利用高温乙丙橡胶 (EPDM) 或全氟橡胶 (FFKM) 提供 VI 级关断。 如果在腐蚀工况中使用,可选择提供卓越耐热和抗多数腐蚀化学品性能的全氟橡胶 (FFKM) 和其他合成橡胶。

特点

  • 各种结构材料
  • 具有化学兼容性的合成橡胶
  • 响应速度快
  • NACE 可用性
  • 轻松转换为差压控制
  • 在液体和气体工况中均提供多功能
取压方式
外取压
温度适用范围
一般规格 2 值
阀体尺寸
NPS 2 / 3 / 4 / 6 / 8x6 | DN 50 / 80 / 100 / 150 / 200x150
端部连接
CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
最大入口压力
450 PSIG / 31 bar 或阀体额定压力值,以较低者为准
最大出口压力
450 PSIG / 31 bar 或阀体额定压力值,以较低者为准
弹簧范围
15 至 375 PSIG / 1 至 25.9 bar
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸