无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-1805

Fisher™ 1805 系列背压调压器和泄压阀

产品描述

1805 系列泄压阀适用于需要在一级和二级调压器之间安装一个泄压阀的农场龙头应用场合。1805 系列泄压阀适用于天然气、空气、丙烷或与内部阀门部件兼容的任何介质。 泄压范围为 5 至 125 psig/0.34 至 8.6 bar。 最大压力(包括压升)为 150 psig/10.3 bar。

特点

  • 关断严密
  • 易于维护
  • 可轻松调节
  • 可彻底排气
  • 可用于酸性气体
阀体尺寸和端口连接方式
3/4、1、1-1/2 或 2 NPT
最大入口压力
150 psig / 10.3 bar,包括压升
泄压设定压力范围
5 至 125 psig/0.34 至 8.6 bar 之间的 6 个范围
温度适用范围
-20° 至 150°F / -29° 至 66°C
大致重量
3/4 至 1 NPT:5 lb/2 kg
1-1/2 至 2 NPT:13 lb/6 kg

文档与图纸