无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-R622 R642 R652

Fisher™ R622、R642 和 R652 系列二级调压器 - LP - Gas

产品描述

R600 系列二级调压器经 UL 认证,用于降低民用设施中一级调压器的出口压力。 R622 型设计用于两级调压的民用设施,最大流量可达每小时 1 400 000 BTU / 15.8 SCMH。 R622 型包含高性能泄压阀和大口径的 3/4 英寸有筛排放口,用于在过压条件下将下游压力限制在 2 psig / 0.14 bar 以下。 R642 和 R652 型为后背安装式角型阀体。

特点

  • 较高测量精度
  • 卓越的泄压性能
  • 材质耐腐蚀
  • 入口滤网
  • 进出口压力表取压孔,便于系统维护
  • 正向排水
  • 建议更换寿命为 20 年
  • UL 认证
可选配置
R622 型(标准):带直连阀体设计的二级调压器
R642 型:带 90° 阀体设计的二级调压器,适合计量装置
R652 型:用于背部安装装置的二级调压器
阀体尺寸和端部连接方式(入口 x 出口)
R622 型:1/2 in FNPT,1/2 x 3/4 in FNPT 和 3/4 in FNPT
R642 和 R652 型:1/2 x 3/4 in FNPT,3/4 in FNPT
最大入口压力
最大入口压力:10 psig / 0.69 bar
紧急入口压力:50 psig / 3.4 bar
流通能力
最大 1.4 MBTU/hr
出口压力范围
9 至 20-in. w.c. / 22 至 50 mbar
取压方式
内取压
温度适用范围
-20° 至 160°F / -29° 至 71°C
大致重量
1.4 lb / 635 g

文档与图纸