无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-MR98

Fisher™ MR98 系列背压调压器、泄压及差压泄放阀

产品描述

MR98 系列适用于液体、气体、空气和蒸汽工况中的背压或泄压应用。 型号 MR98L、MR98H 和 MR98HH 是直接作用式簧压阀门。 型号 MR98LD、MR98HD 和 MR98HHD 利用额外的负载压力来维持泄压差压、背压或进行远程设定点调节。

CAD 图纸及型号:点击此处

特点

  • 功能多样
  • 差压能力
  • 专业服务能力
  • 宽量程比
  • 石墨垫片
  • 压力设定到 400 psig / 27.6 bar
  • 配合合成橡胶阀座实现严密关断
  • 易于维护
  • Arctic and Cryogenic Temperature Constructions Options
  • FDA, USP Class VI, and ADI Free EPDM Wetted Elastomers
可用背压结构
MR98L:2 至 38 psig / 0.14 至 2.6 bar 设定压力范围
MR98H:15 至 200 psig / 1.0 至 13.8 bar 设定压力范围
MR98HH:150 至 375 psig / 10.3 至 25.9 bar 设定压力范围
可用差压结构
MR98LD:2 至 38 psi / 0.14 至 2.6 bar 设定压力范围;最大差压 150 psi / 10.3 bar
MR98HD:15 至 200 psi / 1.0 至 13.8 bar 设定压力范围;最大差压 300 psi / 20.7 bar
可用高差压结构
MR98HDP:15 至 200 psi / 1.0 至 13.8 bar 设定压力范围;最大差压 600 psi / 41.4 bar
MR98HHD:150 至 375 psi / 10.3 至 25.9 bar 设定压力范围;最大差压 400 psi / 27.6 bar
阀体和弹簧箱体材料
灰铸铁
WCC 钢
LCC 钢
不锈钢
特种合金:Monel®、Hastelloy® C、铝青铜
有关特种合金的信息请联系销售办事处
阀体尺寸和端部连接方式
1/4 in
1/2 in/ DN 15
3/4 和 1 in/ DN 20 和 25
1-1/2 和 2 in / DN 40 和 50(不包括 MR95L 和 MR95LD 型)
端部连接方式
NPT、SWE 和焊接及一体化 CL150 RF、CL300 RF、CL600 RF 和 PN 16/25/40 RF; 均为 14 英寸面到面(EN 法兰式-356 mm 面到面)
最大入口压力
600 psig / 41.4 bar
最大出口压力
400 psig / 27.6 bar
取压方式
内取压或外取压
MR98H 系列大体重量
1/4 NPT 阀体:5 lb / 2.3 kg
1/2-in / DN 15 阀体:10 lb / 4.5 kg
3/4 和 1-in / DN 20 和 25 阀体:22 lb / 10 kg
1-1/2 和 2-in 阀体/ DN 40 和 50:55 lb / 25 kg
MR98L 系列大体重量
1/4 NPT 阀体:7 lb / 3.2 kg
1/2-in / DN 15 阀体:15 lb / 6.8 kg
3/4 和 1-in / DN 20 和 25 阀体:35 lb / 16 kg
其他技术数据
如需其他技术信息,请联系本地销售办事处或参考技术文档。

文档与图纸